Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314158
DMM-63/4-SK

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 63 A, 4-polig, Stopp-Funktion optional, ohne Drehgriffe und Antriebswelle, Anschluss vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
1314158
EAN
8711426383135
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.515 kg
Zertifikat(e)
Lloyds
KEMA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
RoHS
IEC/EN 60204
EAC
CE
VDE 0660
Modellcode
DMM-63/4-SK

Produktspezifikationen

Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Farbe des Auslösers
Sonstiges
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
6000 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
63 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
1,5 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Einbaulage
Nach Bedarf
Betätigertyp
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
1.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6 W
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
100 kA
50 kA bei In = 80
Überspannungskategorie
III
Grenzstrom
9.7 kA (bei In = 80)
9.6 kA (bei In = 50)
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Polzahl
4-polig
Anschlussart
Vertikal
Montageart
Aufputzmontage
Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
Bodenmontage
Installation der Verteilung
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Anzahl der Schalter
1
Lebensdauer, mechanisch
8.500 Schaltvorgänge
Durchlassenergie
Max. 10 kA²s (bei In = 50)
Max. 44 kA²s (bei In = 80)
Anschlussquerschnitte
1,5 - 25 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2.5 - 16 mm², eindrähtig
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
504 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
264 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
200 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
80/50, Sicherung, Kontakte
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
33 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Housing material
Plastik

Produktspezifikation exportieren