Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1314830
COVERDMV630N/1000N

Eaton DMV Klemmenabdeckung, für DMV630N/1000N

General Specifications

Produktname
Eaton DMV Zubehör Klemmenabdeckung
Katalognummer
1314830
EAN
8711426641761
Produkt Länge/Tiefe
385 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.107 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
COVERDMV630N/1000N

Produktspezifikationen

Typ
Anschlussabdeckung
Zubehör
Anschlussmaterial im Lieferumfang enthalten.
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Verbindungsmaterialien
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Farbe
transparent
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.