Eaton Moeller® series QSA Sicherungslasttrennschalter, 3P + N (nicht schaltbar), Zwischenbau, 250 A, NH1/NH2
| Produktname |
Eaton Moeller® series QSA Fuse switch-disconnector
|
| Katalognummer |
1318554
|
| EAN |
8711426884533
|
| Produkt Länge/Tiefe |
338 mm
|
| Produkthöhe |
235 mm
|
| Produktbreite |
183 mm
|
| Produktgewicht |
5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
RoHS IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947 VDE 0660 |
| Modellcode |
QSA250N-2/1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
147 kW
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
250 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
|
| Ausstattung: |
Anschlüsse
|
| Funktionen |
Optionale Stopp-Funktion
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Betätigertyp |
Ohne Betätiger
|
| Baugröße |
NH1, NH2
|
| Schutzart |
IP20, mit Klemmenabdeckung
IP00 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP00
|
| Montageart |
Rückseitenmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Geeignet für |
DIN Sicherungseinsätze (Typ Messerkontakt)
Bodenmontage Frontbefestigung |