Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

1319322
4K10600MMK3

Eaton 4K Antriebswelle, L=600mm, K3

General Specifications

Produktname
Eaton 4K Accessory Drive shaft
Katalognummer
1319322
EAN
8711426105676
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
universal
Modellcode
4K10600MMK3

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Schaftdurchmesser
10 x 10 mm
Schaftlänge
600 mm
Typ
Antriebsachse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.