Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132945
XLSD5D1610

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Feldtür, geschlossen, IP55, zwei Flügel, HxB = 1600 x 1000mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132945
EAN
4015081298563
Produkt Länge/Tiefe
1540 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
522.5 mm
Produktgewicht
10.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLSD5D1610

Produktspezifikationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Ausführung
symmetrisch geteilte Doppelflügeltür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.