Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132956
Modellcode: XLST3F65

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 600 x 500mm, IP30, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
132956
EAN
4015081298679
Produkt Länge/Tiefe
550 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
400 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLST3F65

Produktspezifikationen

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.