Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132964
XVTL-IZM26-4

Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Montageplatte für IZMX16, IZMX26, W=425mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect xVtl – Montageplatte
Katalognummer
132964
EAN
4015081298754
Produkt Länge/Tiefe
355 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
370 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XVTL-IZM26-4

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.