Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

133100
DVZ125-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zylindrische Deckelverschlüsse, kurz

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Schließelement
Katalognummer
133100
EAN
4015081299638
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
26 mm
Produktbreite
26 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DVZ125-CI

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss für Ci-Gehäuse
Besondere Merkmale
  • Für die Abdichtung muss mindestens die Standardabdeckung DV125-CI oder DV150-250-CI verwendet werden.
  • Verriegelbare Befestigungselemente für die Abdeckung, diagonal mit Zylinderschloss, gemeinsamer Verriegelungsmechanismus und Schlüssel
Benutzt mit
CI23…: max. 4 Stück
CI44…: max. 4 Stück
CI43…: max. 4 Stück

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Deckelverschlüsse mit Zylinderschloss für Ci-Gehäuse
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Zubehör für Leergehäuse
  • Leergehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Plastik
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.