Eaton DS7 Softstarter, 70 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, Baugröße FS3
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
134936
|
| EAN |
4015081317516
|
| Produkt Länge/Tiefe |
139 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
93 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA22.2-14
CSA Class No.: 321106 GB 14048.6 CSA-C22.2 No 0-M91 CSA IEC/EN 60947-4-2 C-Tick UL File No.: E251034 UL CE UL 508 UkrSEPRO CSA File No.: 2511305 CSA-C22.2 No 14-05 |
| Modellcode |
DS7-342SX070N0-N
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2.000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Stromverbrauch |
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V 0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, AC-betätigt
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0 - 15 V, AC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
250 ms bei AC
|
| Anzugsspannung |
108 - 253 V AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
13 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
70 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
13 W
|
| Ausstattung: |
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte |
| Funktionen |
Unterdrückung von Einschalttransienten
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Softstartfunktion Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung eine Drehrichtung |
| Klasse |
Sonstiges
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP20 |
| Rahmengröße |
FS3
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Eingangsstrom |
4 mA (bei 230 V AC, Digitaleingänge)
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110–230 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
70 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
3 x 170M4008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
NZMN1-M80, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
50 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
| Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Schraubendrehergröße |
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (Kupferband) |
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
9 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen 1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 2/0), Hauptleiter 1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen 2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter 1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
9 Nm (> 10 mm²) 6 Nm (≤ 10 mm²) |