Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

134946
DS7-34DSX009N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 9 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS1, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT

General Specifications

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
134946
EAN
4015081317615
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
C-Tick
GB 14048.6
CE
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
CSA-C22.2 No 0-M91
UkrSEPRO
CSA
CSA-C22.2 No 14-05
CSA22.2-14
UL
Modellcode
DS7-34DSX009N0-D

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Steuerkreis

Stromverbrauch
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.45 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
9 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.45 W

Merkmale und funktionen

Fehlerspeicher
8 Fehler
Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Strombegrenzung, mit PKE
Softstartfunktion
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterdrückung von Einschalttransienten
eine Drehrichtung
Schnittstellen
SmartWire-DT (integriert)

Allgemeine Informationen

Klasse
Sonstiges
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
FS1
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
200 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
SmartWire-DT Teilnehmer
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Anzahl der Ausgänge
1 Relais-Ausgang (TOR)
Ausgangsspannung
24 V DC
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

stromführende Hauptpfade

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
9 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
PKM0-10 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M1362, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
3 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
4 kW

Softstartfunktion

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Strombegrenzung
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
1 - 30 s
Startspanng
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 4) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2.5) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 10, Hauptleiter
18 - 10, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
1,2 Nm

Produktspezifikation exportieren