Eaton DS7 Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, Baugröße: FS2, Kommunikationsschnittstellen: SmartWire-DT
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
134948
|
| EAN |
4015081317639
|
| Produkt Länge/Tiefe |
126 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
C-Tick
IEC/EN 60947-4-2 CSA-C22.2 No 14-05 GB 14048.6 CSA UL CE UL 508 UkrSEPRO CSA22.2-14 CSA-C22.2 No 0-M91 |
| Modellcode |
DS7-34DSX016N0-D
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Max. 2.000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 |
| Stromverbrauch |
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
|
| Ansprechzeit |
250 ms bei DC
|
| Anzugsspannung |
17,3 - 27 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.8 W
|
| Fehlerspeicher |
8 Fehler
|
| Ausstattung: |
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung |
| Funktionen |
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Softstartfunktion Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung eine Drehrichtung Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz) Strombegrenzung, mit PKE Unterdrückung von Einschalttransienten |
| Schnittstellen |
SmartWire-DT (integriert)
|
| Klasse |
Sonstige
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP20 |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
SmartWire-DT Teilnehmer
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+10 %) oder über SmartWire-DT
24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
3 x 170M1364, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
PKM0-16 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Anwendung |
|
| Strombegrenzung |
(0 - 8) x Ie, Softstartfunktion
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
1 - 30 s
|
| Startspanng |
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Schraubendrehergröße |
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14, Steuerstromleitungen
18 - 6, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
3,2 Nm |