Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

135182
CR2020230A

Eaton CR Installationsschütz, 20 A, 230 V AC, 2 S

General Specifications

Produktname
Eaton CR Leistungsschütz
Katalognummer
135182
EAN
8711426954731
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CR2020230A

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich

cLieferprogramm

Stromstärkewert
20 A

Technische daten - elektrisch

Glühlampenlast - max.
1950 W
Leuchtstofflampenlast - max.
910 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
1160 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
232 VA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Nennspannung (Erregung) - max.
253 V
Nennspannung (Erregung) - min.
195.5 V
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
60 mm
Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anzahl der modularen Abstände
1
Gebrauchskategorie
1
Gebrauchskategorie (gemäß EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.