Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

135265
XIOC-TC1

Eaton XIOC Kommunikationsmodul für XC100/200, 24 V DC, seriell, Modbus, SUCOM-A, DNP3

General Specifications

Produktname
Eaton XIOC Kommunikationsmodul
Katalognummer
135265
EAN
4015081320585
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.145 kg
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Listed
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Modellcode
XIOC-TC1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C

Kommunikation

Busabschluss
Umschaltbar für RS485, RS422
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1
Datenübtrag.rate
Empfangsdaten: 500 Bytes
0,3 - 57,6 kBit/s
Daten senden: 250 Byte
Schnittstellen
RS232(C), RS422, RS485 (eingebaut)
Anzahl der Module
4 (XC200)
Anzahl der Steckplätze
beliebig
Protokoll
Andere Bussysteme
MODBUS
Stecktyp
RS232: 9-poliger D-Sub-Stecker
RS485, 422: Klemmblock

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
6.6 W

Bemessungswerte

Verlustleistung
6,6 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 (12) V DC
Versorgungsspannung
20,4 – 28,8 (11,8 – 14,4) V DC, zulässiger Bereich, Spannungsversorgung

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
Spannungseinbrüche
10 ms

Allgemeine Informationen

Kabeltyp
RTS, CTS, DTR, DSR, DCD
Stromverbrauch
275 mA (Ie), Schnittstellen
Schutzart
IP20
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Schutzklasse
1
Wiederholrate
1 s
Restwelligkeit
≤5 %
Widerstand
500 g/⌀ 50 mm ±25 g (Schlagfestigkeit)
Typ
Kommunikationsmodul
Benutzt mit
XC201 und XC202
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Schnittstellen (RS485, RS422): ja

Anschlussquerschnitte

Anschlussklemmen
Optional, Schraubklemmen oder Federzugklemmen für Digital-/Analog-Module

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.