Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, SmartWire-DT, für NZM
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
|
| Katalognummer |
135530
|
| EAN |
4015081323166
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
102 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.18 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL CSA08 (request filed)
IEC/EN 61131-2 EN 50178 |
| Modellcode |
NZM-XSWD-704
|
| Benutzt mit |
SmartWire-DT-Schnittstelle für Leistungsschalter NZM
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
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
| Ausstattung: |
Potentialtrennung
|
| Rahmen |
NZM2/3/4
|
| Verschmutzungsgrad |
2 (EMC)
|
| Berstimpuls |
2 kV
1 kV |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Stecker, 8-poliger Anschluss
Anbindung an SmartWire-DT Grüne LED (Status SmartWire-DT) Automatische Einstellung der Baudrate SmartWire-DT Slave (Teilnehmertyp) Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5 |
| Isolierung |
Ausgänge zu SmartWire-DT (Potentialtrennung)
Eingänge für SmartWire-DT (Potentialtrennung) |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Diagnose und Kommunikation
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
Wand-/Direktmontage möglich Tragschienenmontage möglich |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Abmessungen |
35 mm x 90 mm x 101 mm
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Anschlussverbindung für I/O-Sensor |
Push-in Klemmen
|
| Vibrationen bei konstanten Beschleunigungen 1 g (IEC/EN61131-2:2008) |
8,4 Hz – 150 Hz
|
| Vibrationen bei konstanter Amplitude 3,5 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
5 Hz – 8,4 Hz
|
| Spannungsbereich Typ 1 digitale Eingänge |
Niedrig ≤ 5V DC; Hoch ≥ 15V DC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| EMV elektromagnetischer Felder bei 1,4 - 2 GHz (IEC/EN 61131-2:2008) |
3 V/m
|
| EMV elektromagnetischer Felder bei 2 - 2,7 GHz (IEC/EN 61131-2:2008) |
1 V/m
|
| EMV elektromagnetischer Felder bei 80 - 1000 MHz (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 V/m
|
| EMV elektrostatischer Luftentladung Stufe 3 (IEC/EN 61131-2:2008) |
8 KV
|
| EMV elektrostatischer Kontaktentladung Stufe 2 (IEC/EN 61131-2:2008) |
4 KV
|
| EMV Einströmung Stufe 3 (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 V
|
| Eingangsstrom der Digitaleingänge |
4 mA
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 %
|
| Schutzart |
IP20
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Überlasttest der digitalen Halbleiterausgänge |
Ja, mit Diagnose
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
0,25 mm² – 1,5 mm² mit Aderendhülse
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2 mm² – 1,5 mm² (AWG 24 bis AWG 16)
|
| Funktionen |
SmartWire-DT-Modul Leistungsschalter NZM
SmartWire-DT Slave (Produktsortiment) Das Modul realisiert die Datenverbindung zwischen den NZM2/3/4 mit elektronischem Auslöser und SmartWire-DT. |
| Digitaleingangs-Verzögerung |
Hoch bis niedrig < 0,2 ms
Niedrig bis hoch Typ < 0,2 ms |
| Schockfestigkeit |
9 Stöße (IEC 60068-2-27)
|
| Kurzschlussauslösestrom |
Max. 1,2 A über 3 ms (Digitale Halbleiterausgänge)
|
| Systemzubehör |
Nein
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
|
| Lampenlast digitaler Halbleiterausgänge |
3 W
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter) |
4
|
| Verpackt, Höhe freier Fall (IEC/EN 60068-2-32) |
0.3 m
|
| Nachrichten |
Strom-Istwert in A
Lastwarnungen aktuelle Einstellwerte der Drehcodierschalter Grund der letzten Auslösung Schaltertyp Statusdaten NZM: EIN/AUS/AUSGELÖST |
| Ausgangsstrom digitale Halbleiterausgänge |
Normalerweise 0,5 A bei 24 V DC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
24 V
|