| Produktname |
Eaton Moeller® series E51 Zubehör Glasfaser-Duplexkabel
|
| Katalognummer |
135771
|
| EAN |
4015081325641
|
| Produkt Länge/Tiefe |
158.75 mm
|
| Produkthöhe |
50.8 mm
|
| Produktbreite |
133.35 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| Modellcode |
E51KF323
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Typ |
Glasfaser-Duplexkabel
|
| Gehäusematerial |
PVC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
105 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|