Eaton Moeller series E57 Global Series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 Ö, 2-Draht, 2 m Anschlusskabel, Sn= 8 mm, nichtbündiger Einbau, PNP/NPN, Metal
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
135872
|
| EAN |
4015081326655
|
| Produkt Länge/Tiefe |
165.1 mm
|
| Produkthöhe |
12.7 mm
|
| Produktbreite |
139.7 mm
|
| Produktgewicht |
0.14 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
UL 508 CSA CSA File No.: 224447 IEC/EN 60947-5-2 CE CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: CSA report applies to both US and Canada |
| Modellcode |
E57-12GE08-D1
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Leitung
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Sensordurchmesser |
12 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC |
10 A
|
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
Nichtbündiger Einbau
|
| Material |
Metall
|
| Anschlussart |
2-Draht
2 m Anschlussleitung |
| Installationsart |
nicht bündig
|
| Schutzart |
IP69
IP67 NEMA sonsitge |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Öffner
|
| Laststrom |
3 - 100 mA (Ie)
|
| Reststrom |
0,8 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Restwelligkeit |
10 % (Uₑ)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
1000 Hz
|
| Nennspannung - max. |
30 V
|
| Produktkategorie |
E57 Global Series
|
| Schaltausgangstyp |
PNP/NPN
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
10 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
8 mm
|
| Wiederholbarkeit |
2 %
|
| Sensorlänge |
50 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
30 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
10 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
6 V
|