Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter, E57 Premium+ Short-Series, 1 S, 3-Draht, 6 - 48 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 2 mm, bündig, PNP, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
|
| Katalognummer |
136105
|
| EAN |
4015081328987
|
| Produkt Länge/Tiefe |
48.26 mm
|
| Produkthöhe |
53.34 mm
|
| Produktbreite |
33.02 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 3211-03 CE UL UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 50513 CSA UL 508 UL File No.: E166051 |
| Modellcode |
E57SAL12T111SD
|
| Typ |
Induktiver Sensor
|
| Elektrische Anschlussart |
Steckverbinder M12
|
| Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
| Betätigungsart |
metallisches Target
|
| Gehäusematerial |
Metall
|
| Gehäuseart |
Zylinder, Schraubgewinde
|
| Kategorie (EN954-1) |
B
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Sensordurchmesser |
12 mm
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion) |
1
|
| Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max. |
0 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Spannungsart |
DC
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Edelstahl
|
| Anschlussart |
Steckverbindung M12 x 1
dreidrahtig |
| Installationsart |
bündig
|
| Schutzart |
IP67
NEMA 4X, 6, 13 |
| Schnittstellentyp |
Keine
|
| LED-Anzeige |
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
|
| Schaltfunktionstyp |
Schließer
|
| Laststrom |
5 - 250 mA (Ie, bei 32 - 48 V DC)
5 - 500 mA (Ie, bei 6 - 32 V DC) |
| Reststrom |
2 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schaltfrequenz |
800 Hz
|
| Nennspannung - max. |
250 V
|
| Breite des Sensors |
0 mm
|
| Produktkategorie |
E57 Premium+ Short-Series
|
| Schaltausgangstyp |
PNP
|
| Temperaturdrift von Sn |
10 %
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
6 V
|
| Bemessungsschaltabstand (Sn) - max. |
2 mm
|
| Wiederholbarkeit |
1 %
|
| Sensorhöhe |
0 mm
|
| Sensorlänge |
41 mm
|
| Versorgungsspannung - max. |
48 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
6 V
|
| Schalthysterese von Sn |
15 %
|
| Spannungsabfall (Ud) |
12 V
|