Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136106
E57SAL18A2

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Näherungssensor, 20 - 250 V AC bei 50/60 Hz, d=18 mm, 1 S, 2-Draht, 2 m Anschlusskabel, Sn= 5 mm, bündiger Einbau, PNP/NPN, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
136106
EAN
4015081328994
Produkt Länge/Tiefe
158.75 mm
Produkthöhe
50.8 mm
Produktbreite
133.35 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL 508
UL
CE
IEC/EN 60947-5-2
CSA File No.: 50513
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Modellcode
E57SAL18A2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
18 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
bündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
2-Draht
2 m Anschlussleitung
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
5 - 200 mA (Ie, 70 °C)
5 - 250 mA (Ie, bei 25 °C)
Reststrom
2 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
20 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E57 Premium+ Short-Series
Schaltausgangstyp
PNP/NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
5 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
35 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
20 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
12 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.