Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136143
E57SBL12A4E

Eaton Moeller series E57 Premium+ Short-Series, Näherungsschalter, 20 - 250 V AC bei 50/60 Hz, d=12 mm, 1 Ö, 2-Draht, 2 m Verbindungskabel, Sn= 4 mm, Nichtbündiger Einbau, Zwei-Draht, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Näherungsschalter
Katalognummer
136143
EAN
4015081329366
Produkt Länge/Tiefe
160.02 mm
Produkthöhe
43.18 mm
Produktbreite
129.54 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA File No.: 50513
UL 508
UL File No.: E166051
UL
Modellcode
E57SBL12A4E

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Spannungsart
Wechselstrom
Montageart
Nichtbündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
2-Draht
2 m Anschlussleitung
Installationsart
nicht bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1 - 500 mA (Ie, bei 25 °C)
1 - 250 mA (Ie, 70 °C)
Reststrom
0,1 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
Schaltfrequenz
20 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Produktkategorie
E57 Premium+ Short-Series
Schaltausgangstyp
Zwei Leiter
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
20 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
4 mm
Wiederholbarkeit
3 %
Sensorlänge
62 mm
Versorgungsspannung - max.
250 V
Versorgungsspannung - min.
20 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.