Eaton Moeller® series E57 Mutter, Edelstahl, M12-Sensoren
| Produktname |
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Mutter
|
| Katalognummer |
136195
|
| EAN |
4015081329885
|
| Produkt Länge/Tiefe |
152.4 mm
|
| Produkthöhe |
44.45 mm
|
| Produktbreite |
152.4 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Zertifikat(e) |
Keine
|
| Modellcode |
E57KNS12
|
| Typ |
Ersatz-Muttern
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Material |
Edelstahl
|