Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136196
E57KNS18

Eaton Moeller® series E57 Mutter, Edelstahl, M18-Sensoren

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Mutter
Katalognummer
136196
EAN
4015081329892
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
4 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E57KNS18

Produktspezifikationen

Typ
Ersatz-Muttern
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör
Material
Edelstahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.