Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136199
Modellcode: E57KNZ18

Eaton Moeller® series E57 Sensorbefestigung, M18-Sensoren, induktiv

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Sensorbefestigung
Katalognummer
136199
EAN
4015081329922
Produkt Länge/Tiefe
38.1 mm
Produkthöhe
31.75 mm
Produktbreite
38.1 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E57KNZ18

Produktspezifikationen

Typ
Sensorbefestigung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.