Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136200
E57KNZ30

Eaton Moeller® series E57 Sensorbefestigung, M30-Sensoren, induktiv

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Sensorbefestigung
Katalognummer
136200
EAN
4015081329939
Produkt Länge/Tiefe
152.4 mm
Produkthöhe
44.45 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E57KNZ30

Produktspezifikationen

Typ
Sensorbefestigung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.