Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136202
E57KP12

Eaton Moeller® series E57 Schutzkappe, M12-Sensoren, induktiv

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Schutzkappe
Katalognummer
136202
EAN
4015081329953
Produkt Länge/Tiefe
69.85 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
19.05 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E57KP12

Produktspezifikationen

Typ
Schutzhaube
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Staubschutzabdeckung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.