Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136203

Eaton Moeller® series E57 Schutzkappe, M18-Sensoren, induktiv

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57 Zubehör Schutzkappe
Katalognummer
136203
EAN
4015081329960
Produkt Länge/Tiefe
44.45 mm
Produkthöhe
76.2 mm
Produktbreite
44.45 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
Keine
Modellcode
E57KP18

Produktspezifikationen

Typ
Schutzhaube
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.