Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136234
Modellcode: E56ADL40SAD01

Eaton E56 Pancake Series, Pancake induktive Näherungssensoren, 6 - 48 V DC, 1 S, 1 Ö, 4-Draht, Steckanschluss M12 x 1, Sn= 40 mm, bündiger Einbau, NPN, Kunststoff

General Specifications

Produktname
  • E56 Pancake induktiver Näherungssensor
  • Eaton
Katalognummer
136234
EAN
4015081330270
Produkt Länge/Tiefe
41.28 mm
Produkthöhe
79.38 mm
Produktbreite
44.45 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL 508
UL
CE
CSA File No.: UL report applies to both US and Canada
UL File No.: E166051
Modellcode
E56ADL40SAD01

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Oberflächenausführung
PPS
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Quader
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
25 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Einbau, bündig
Material
Isolierstoff
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
4-Draht
Installationsart
bündig
Schutzart
IP67
NEMA 4X, 6, 13
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Rote LED
Statusanzeige der Betriebsspannung: Grüne LED
Schaltfunktionstyp
antivalent
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Reststrom
0,15 mA (durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC)
Schaltfrequenz
100 Hz
Nennspannung - max.
48 V
Breite des Sensors
79 mm
Produktkategorie
E56 Pancake Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
40 mm
Wiederholbarkeit
2 %
Sensorhöhe
39 mm
Sensorlänge
79 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
6 V
Schalthysterese von Sn
15 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.