Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136269
CSAS4A4CY2205

Eaton Moeller® series CSAS Anschlussleitung, 4p, AC, Kupplung M12 gerade, offenes Ende, L=5m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSAS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136269
EAN
4015081330621
Produkt Länge/Tiefe
165.1 mm
Produkthöhe
12.7 mm
Produktbreite
165.1 mm
Produktgewicht
0.09 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
CSAS4A4CY2205

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig
Kupplung, gerade, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Wechselstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Schutzart
Sonstiges
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstiges
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstiges
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstiges
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.