Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 4p/3Ltg, Gleichstrom, Kupplung M12 abgewinkelt, offenes Ende, L=2 m
| Produktname |
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
|
| Katalognummer |
136272
|
| EAN |
4015081330645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
165.1 mm
|
| Produkthöhe |
12.7 mm
|
| Produktbreite |
165.1 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Modellcode |
CSDR4A3CY2202
|
| Typ |
Kabelanschluss
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Kabeltyp |
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
mehradrig Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite |
| Material der Kontaktfläche |
Sonstige
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
DC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kabellänge |
2 m
|
| Leitgsmantelmaterial |
Sonstige
|
| Schutzart |
Sonstige
|
| Farbe Leitungsmantel |
Gelb
|
| Elektrische Anschlussart (Kastenseitig) |
Sonstige
|
| Elektrische Anschlussart (feldseitig) |
M12
|
| Kontaktgehäusematerial |
Sonstige
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min. |
40 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max. |
70 °C
|
| Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min. |
40 °C
|
| Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig) |
Male (Stecker)
|
| Art des Steckkontaktes (feldseitig) |
Female (Buchse)
|
| Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig) |
Sonstige
|
| Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig) |
abgewinkelt
|