Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136275
Modellcode: CSDR4A3CY2205-LP

Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 4p/3Ltg, Gleichstrom, Kupplung M12 abgewinkelt, offenes Ende, L=5 m CSDR4A3CY2205-LP

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136275
EAN
4015081330676
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
190.5 mm
Produktgewicht
0.52 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
CSDR4A3CY2205-LP

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
mehradrig
Kupplung, abgewinkelt, Eingangsseite
Leitungsende, geöffnet, Ausgangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
DC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
Sonstige
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
Sonstige
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
abgewinkelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.