Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136283
Modellcode: CSDR4A4CY2205-D

Eaton Moeller® series CSDR Anschlussleitung, 4p, Gleichstrom, Kupplung M12 gerade, Stecker, abgewinkelt, L=5 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSDR Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136283
EAN
4015081330720
Produkt Länge/Tiefe
177.8 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
152.4 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
CSDR4A4CY2205-D

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
mehradrig
Stecker, abgewinkelt, Ausgangsseite
Kupplung, gerade, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstige
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstige
Schutzart
Sonstige
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
M12
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.