Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136295
CSDS4A4CY2205-D

Eaton Moeller® series CSDS Anschlussleitung, 4p, Gleichstrom, Kupplung M12 gerade, Stecker M12 gerade, L=5 m

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CSDS Zubehör Anschlussleitung
Katalognummer
136295
EAN
4015081330836
Produkt Länge/Tiefe
190.5 mm
Produkthöhe
38.1 mm
Produktbreite
190.5 mm
Produktgewicht
0.52 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
CSDS4A4CY2205-D

Produktspezifikationen

Typ
Kabelanschluss
Polzahl
4-polig
Kabeltyp
mehradrig
Stecker, gerade, Ausgangsseite
Kupplung, gerade, Eingangsseite
Material der Kontaktfläche
Sonstiges
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
Gleichstrom
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kabellänge
5 m
Leitgsmantelmaterial
Sonstiges
Schutzart
Sonstiges
Farbe Leitungsmantel
Gelb
Elektrische Anschlussart (Kastenseitig)
M12
Elektrische Anschlussart (feldseitig)
M12
Kontaktgehäusematerial
Sonstiges
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (montiert) ohne Erschütterung - min.
40 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - max.
70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur (Montage/Handling) - min.
40 °C
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
Male (Stecker)
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.