Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136493
ZEB32-45-GF

Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Direktmontage, Erdschlussüberwachung: mit, Ir= 9 - 45 A, 1 S, 1 Ö ZEB32-45-GF

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Katalognummer
136493
EAN
4015081332731
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
CE
UL File No.: E1230
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA File No.: 2290956
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
Modellcode
ZEB32-45-GF

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
65 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
65 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4.3 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.43 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
45 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
5 A
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
600 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
60 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
B600, AC-betätigt (UL/CSA)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 V

Merkmale und funktionen

Erdschlussschutz
Ja
Auslösung bei ca. > 0,5 x Ir in 2 s
Auslösung bei ca. > 1,5 x Ir in 1 s
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Glühlampe (24 V)

Allgemeine Informationen

Klasse
Justierbar
Schutzart
IP20
Montageart
Direct attachment
Direktanbau
Überlastauslösestromeinstellung - max.
45 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
9 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Elektronische Überlastrelais ZEB
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
6000 V (Hilfsstromkreise)
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Spannungsart
eigenversorgt
Wechselstrom

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
13 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
1 x (1,5 - 16) mm², Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
1 x (14 - 4), Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
7 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren