Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136495
Modellcode: ZEB32-5/KK

Eaton Moeller® series ZEB Motorschutzrelais, Einzelaufstellung, Erdschlussüberwachung: ohne, Ir= 1 - 5 A, 1 S, 1 Ö

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ZEB Electronic overload relay
Katalognummer
136495
EAN
4015081332755
Produkt Länge/Tiefe
108 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E1230
CSA
UL
CSA File No.: 2290956
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
VDE 0660
Kataloghinweise
Bemessungsbetriebsstrom: An- und Ausschaltbedingungen basierend auf DC-13, Zeitkonstante wie angegeben.
Modellcode
ZEB32-5/KK

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
65 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
65 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
5 A
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
0.9 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
0.75 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
600 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
20 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B600, AC-betätigt (UL/CSA)
Nennspannung - max.
600 V

Features & functions

Erdschlussschutz
Keine
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Glühlampe (24 V)

General information

Klasse
Justierbar
Schutzart
IP20
Montageart
Separate positioning
Separate mounting
Überlastauslösestromeinstellung - max.
5 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Elektronische Überlastrelais ZEB
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
6000 V (Hilfsstromkreise)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Schockdauer 10 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Spannungsart
eigenversorgt
Wechselstrom

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
8 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
13 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1,5 - 16) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
1 x (14 - 4), Hauptleiter
2 x (18 - 12), Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
7 lb-in, Schraubklemmen
0,8 - 1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.