Eaton C22 Leuchtdrucktaste, flach, tastend, 1 S, weiß, 230 V AC, Schraubverbindung, Frontring: schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
|
| Katalognummer |
136640
|
| EAN |
4015081334605
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1 UL Listed CSA Class No.: 321103 VDE 0660 CSA certified CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CE marking UL File No.: E29184 |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
C22S-DL-W-K10-230
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
weiß
|
| Betätiger-Durchmesser |
29.7 mm
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Senkkopf
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Beschriftung |
Leer
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K |
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
RMQ Compact Solution
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|
| Anzugsdrehmoment |
0,8 Nm, Schraubklemmen
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|