Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

136685
C22S-DRL-R-K01-230

Eaton C22 Leuchtdrucktaste, flach, rastend, 1 Ö, rot, 230 V AC, Schraubverbindung, Frontring: schwarz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series C22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
136685
EAN
4015081335053
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Zertifikat(e)
CSA certified
CSA Class No.: 321103
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
VDE 0660
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA File No.: 165628
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
C22S-DRL-R-K01-230

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
29.7 mm
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend
Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Knopfbewegung
5.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
15 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bemessungswerte

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Senkkopf
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Merkmale
Zwangsöffnung
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Leer
Lichtfarbe
rot

Allgemeine Informationen

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Anschlussart
Schraubverbindung
Schutzart
NEMA 4x, 13
IP67/IP69K
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltvorgänge (wechselstrombetätigt)
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3.600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
RMQ Compact Solution
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Geeignet für
Beleuchtung
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen
Typ
Leuchtdrucktaste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.