Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138367
AKP1600

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Klemme 81 x 42 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
Katalognummer
138367
EAN
4015081351473
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
112 mm
Produktgewicht
1.011 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
AKP1600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Profilklemme
Anschlüsse
Besondere Merkmale
  • Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen
  • Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen
Geeignet für
Bandleiteranschluss
T-Schiene
Benutzt mit
Doppel-T-Profil
185-mm-System
60-mm-System
Anschluss

cLieferprogramm

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Anschluss

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
2500 A
Bemessungsbetriebsstrom
2500 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
2500 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
40 mm
Sammelschienenstärke - min.
40 mm
Schienenbreite - max.
30 mm
Schienenbreite - min.
30 mm
Leiterquerschnitt - max.
1600 mm²
Anschlussquerschnitte (Leiter)
20 mm - 42 mm (81x)
1600 mm² (Cu-Band)
Breite der Klemme
112 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.