Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Klemme 101 x 45 mm
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
138369
|
EAN |
4015081351497
|
Produkt Länge/Tiefe |
154 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
132 mm
|
Produktgewicht |
1.727 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
AKP3600
|
Typ |
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3200 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
3200 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
3200 A
|
Sammelschienenstärke - min. |
40 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
40 mm
|
Schienenbreite - min. |
30 mm
|
Schienenbreite - max. |
30 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
23 mm - 45 mm (101x)
3600 mm² (Cu-Band) |
Leiterquerschnitt - max. |
3600 mm²
|
Breite der Klemme |
132 mm
|
Funktionen |
Anschlüsse
Profilklemme |
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
T-Schiene
Bandleiteranschluss |
Benutzt mit |
Doppel-T-Profil
Anschluss 185-mm-System 60-mm-System |