Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138372
Modellcode: BBC-MRCOV3-C

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Halterung für Längsprofil, kompakt

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
Katalognummer
138372
EAN
4015081351527
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
5 mm
Produktgewicht
0.65 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BBC-MRCOV3-C

Delivery program

Typ
  • Compact-System
  • Systemabdeckungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil

Additional information

Funktionen
Zubehör
Halterung für Leerfeldabdeckung
Benutzt mit
BBBC-RCOV3-C.
12 x 5/10 mm
5 und 10 mm Sammelschienenstärke
Compact-System
Systemabdeckungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.