Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Abdeckungsteil, Front, B = 1100 mm, für 4p
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
|
| Katalognummer |
138384
|
| EAN |
4015081351640
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
0.58 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BBC-CS4-F
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Zubehör
Systemabdeckung, modular |
| Besondere Merkmale |
Abdeckprofil frontal
|
| Geeignet für |
4-polig
|
| Benutzt mit |
60-mm-System
Systemabdeckungen |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör Ersatzteil |
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 120 °C
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|