Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Einspeisungs-Satz, 4p, 560A, bis 300 mm²
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
138385
|
| EAN |
4015081351657
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
260 mm
|
| Produktbreite |
228 mm
|
| Produktgewicht |
2.55 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BBA-TP4/300
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Anschluss-Sätze
Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Rundleiterverbindung
4-polig Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss Flachschiene |
| Benutzt mit |
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm Schiene 20 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Anschluss 60-mm-System |
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
560 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
560 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
560 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Schienenbreite - min. |
12 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
300 mm²
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600 |
| Breite der Klemme |
228 mm
|