Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138388
NZM2-4-XAD250

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschienen-Adapter, 4p, für NZM2, 250A, UL508

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kompaktleistungsschalter Adapter
Katalognummer
138388
EAN
4015081351688
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
1.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
NZM2-4-XAD250

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Sammelschienenadapter für NZM
Komponentenadapter für Leistungsschalter und Lasttrennschalter
Geeignet für
Aufputzmontage auf flachen Kupfer-Sammelschienen 12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)

cLieferprogramm

Nennstrom
250 A
Polzahl
4-polig
Typ
  • 60-mm-System
  • Sammelschienenadapter für NZM

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8.1 W
Temperaturbeständigkeit
Bis zu 120 °C

Technische daten - elektrisch

Kriechstromfestigkeit
CTI 200
Elektrische Anschlussart
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Adapterbreite
140 mm
Sammlschienenadapterbreite
140 mm
Schienenabstand
60 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Tragschienenbestückung
Keine
Schienenbreite
30 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.