Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138520
D150-CI44-DVZ

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kappe, durchsichtig rauchgrau, abschließbar, HxBxT=375x375x50mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leere Gehäuseabdeckung mit Zylinderschloss
Katalognummer
138520
EAN
4015081351398
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
1.915 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
D150-CI44-DVZ

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • 2 zylindrische Riegel
  • 2 verriegelbare Befestigungselemente für die Abdeckung, diagonal mit Zylinderschloss.
  • Zylinderschlösser, gemeinsamer Verriegelungsmechanismus
  • 2 Blei-Plombierhaube, diagonale Verriegelung Keine Verriegelungsoption bei zusätzlichem Austausch aller DV…-CI durch DVZ-…-CI
  • im Lieferumfang enthalten:
  • Schlüssel
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI44…
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse
Gehäusedeckel

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel abschließbar, ohne Öffnungen
Farbe
Sonstiges
Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel
  • xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
durchsichtig, rauchgrau
Material
Kunststoff
Einbautiefe
150 mm
Oberflächenausführung
Sonstige
Gerätetyp
Baukastensystem

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
18 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
36 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
35 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.