Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138540
MCCB1-160/I43E-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Gehäuse, Kunststoff, für Kompaktleistungsschalter Baugröße NZM1, HxBxT=375x250x225mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
Katalognummer
138540
EAN
4015081353194
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
4.856 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MCCB1-160/I43E-200

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Transparenter Deckel
Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
Für den Einsatz als Einzelgehäuse (isolierte Zusatzklemme für 4. und 5. Pol separat bestellen) oder in Installationsverteilern, für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen für Kabelführungen an allen Seiten, Seitenwände können an den Ausstanzungen herausgebrochen oder neben anderen Geräten eingepasst werden, Montageplatte, verzinktes Stahlblech vorgebohrt für Schalter und PE- und N-Klemme, plombierbare Deckelverschlüsse, mit Türkupplungsdrehgriff NZM…-XTVD und Verlängerungswelle, Befestigungsmaterial für Befestigungsmaterial, inkl. Befestigungsbänder zur Wandmontage können nicht mit Fernantrieb NZM...-XR, Steckvorrichtung NZM...-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM...-XAV kombiniert werden
Geeignet für
NOT-HALT
Benutzt mit
NZM1(-4)
LZM1(-4)
LN1(-4)
N1(-4)
K95/1N…
NS1
PN1(-4)
K50/1
Vorbereitete Gehäuse
xEnergy Safety Ci
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter

cLieferprogramm

Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Betriebsspannung
690 V AC
Nennspannung bei AC
690 V AC

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Durchsichtige, rauchgraue, vorgebohrte Montageplatte für Türkupplungsdrehgriff
Schutzart
IP65
Sonstige
Gehäuse
CI43E-200
Gehäusematerial
Plastik
Gerätetyp
Komplettgehäuse

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
28 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
55 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
50 W

Produktspezifikation exportieren