Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Gehäuse, Kunststoff, für Kompaktleistungsschalter Baugröße NZM2, HxBxT=375x250x225mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
| Katalognummer |
138541
|
| EAN |
4015081353200
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
4.95 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
MCCB2-200/I43E-200
|
| Ausstattung: |
Transparenter Deckel
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
Für den Einsatz als Einzelgehäuse (isolierte Zusatzklemme für 4. und 5. Pol separat bestellen) oder in Installationsverteilern, für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen für Kabelführungen an allen Seiten, Seitenwände können an den Ausstanzungen herausgebrochen oder neben anderen Geräten eingepasst werden, Montageplatte, verzinktes Stahlblech vorgebohrt für Schalter und PE- und N-Klemme, plombierbare Deckelverschlüsse, mit Türkupplungsdrehgriff NZM…-XTVD und Verlängerungswelle, Befestigungsmaterial für Befestigungsmaterial, inkl. Befestigungsbänder zur Wandmontage können nicht mit Fernantrieb NZM...-XR, Steckvorrichtung NZM...-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM...-XAV kombiniert werden
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Benutzt mit |
N2(-4)
NZM2(-4) LZM2(-4) PN2(-4) LN2(-4) K150/1N… K95/1N… K50/1 NS2 Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Gehäuse für Leistungsschalter, Lasttrennschalter Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP65
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
8 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
200 A
|
| Betriebsspannung |
690 V AC
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Durchsichtige, rauchgraue, vorgebohrte Montageplatte für Türkupplungsdrehgriff
|
| Schutzart |
IP65
Sonstiges |
| Gehäuse |
CI43E-200
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gerätetyp |
Komplettgehäuse
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
22 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
45 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
28 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
25 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
55 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
50 W
|