Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 37 kW, IP21, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR7
| Produktname |
Eaton SPX Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
138648
|
| EAN |
4015081354283
|
| Produkt Länge/Tiefe |
189 mm
|
| Produkthöhe |
630 mm
|
| Produktbreite |
237 mm
|
| Produktgewicht |
35 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN61800-5 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM UL UL File No.: E134360 CUL CE IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 Certified by UL for use in Canada DNV IEC/EN61800-3 CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8 UL report applies to both US and Canada Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C |
| Modellcode |
SPX040A1-5A4B1
|
| Höhenlage |
Max. 3000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m Max. 1000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water
|
| Kommunikationsschnittstelle |
CANopen®, optional
PROFIBUS-DP LonWorks, optional Modbus-TCP, optional BACnet/IP, optional DeviceNet, optional BACnet MS/TP, optional EtherCAT, optional Ethernet IP, optional Modbus RTU, optional PROFINET, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 250 mA)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
925 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
41 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
IP21
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
Funkentstörfilter
Brems-Chopper Zwischenkreisdrossel Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter OLED-Anzeige |
| Rahmengröße |
FR7
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Netzspannung - max. |
690 V
|
| Netzspannung - min. |
525 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) |
| Ausgangsfrequenz - max. |
320 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast |
52 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
41 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 110% Überlast |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
690 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast |
47 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast |
39 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast |
45 A
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast |
36 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz |
40 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 110% Überlast |
50 HP
|