Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138653
SPX125A1-5A4B1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 110 kW, IP21, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, OLED-Anzeige, FR9

General Specifications

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
138653
EAN
4015081354337
Produkt Länge/Tiefe
362 mm
Produkthöhe
1150 mm
Produktbreite
480 mm
Produktgewicht
146 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL 508C
DNV
CSA-C22.2 No. 14
CUL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
RCM
CSA Class No.: 3211-06
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL
CE
IEC/EN61800-5
UL File No.: E134360
Modellcode
SPX125A1-5A4B1

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
LonWorks, optional
DeviceNet, optional
Modbus-TCP, optional
CANopen®, optional
BACnet/IP, optional
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
6 (parametrierbar, max. 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1 (parametrierbar, 48 V DC/50 mA)
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2750 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
125 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP21
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
Funkentstörfilter
Zwischenkreisdrossel
Rahmengröße
FR9
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Netzspannung - max.
690 V
Netzspannung - min.
525 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
690 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
144 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 690 V, 50 Hz, 110% Überlast
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
1.5 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
690 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 110% Überlast
134 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 690V, 50Hz, 150% Überlast
114 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 110% Überlast
125 A
Zugeordnete Motorleistung IM bei 690V, 60Hz, 150% Überlast
109 A
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 690V 60Hz 110% Überlast
150 HP

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.