Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138656
Modellcode: DAS-SET/150-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tiefenverstellung, Set, für T = 150 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tiefenverstellungssatz
Katalognummer
138656
EAN
4015081354368
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DAS-SET/150-CS

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau
Ausführung
Tiefenstrebe
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tiefenverstellungselemente
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Steel plate
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Tiefenverstellbar in 25-mm-Gitter
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusetiefe = 150 mm

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.