Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138657

Eaton xEffect CS Niederspannungs-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Tiefenverstellung, Set, für T = 200 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Tiefenverstellungssatz
Katalognummer
138657
EAN
4015081354375
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
1.15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
DAS-SET/200-CS

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
  • Tiefenverstellbar in 25-mm-Gitter
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusetiefe = 200 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tiefenverstellungselemente
Farbe
Sonstiges
Ausführung
Tiefenstrebe
Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.