Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138685
MPP-2520-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=250x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138685
EAN
4015081354658
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPP-2520-CS

Weitere Informationen

Merkmale
Perforiert
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 250 mm
Gehäusebreite = 200 mm
Zubehör CS
Zubehör Innenausbau

Delivery program

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technical data - mechanical

Material
Stahl
Steel plate
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.