Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

138686
MPP-3020-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=300x200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect CS Montageplatte
Katalognummer
138686
EAN
4015081354665
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
MPP-3020-CS

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Gelocht
Besondere Merkmale
  • Perforiert für Käfigmuttern M6 oder M8
  • Ohne Befestigungsmaterial
Benutzt mit
Gehäusehöhe = 300 mm
Gehäusebreite = 200 mm
Zubehör Innenausbau
Zubehör CS

cLieferprogramm

Typ
  • Zubehör CS
  • Zubehör Innenausbau

Technische daten - mechanisch

Material
Steel plate
Stahl
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.